Selenoid valf VUVG-BK10-T32C-AT-F-1H2L-S

8042554

GTIN 4052568286835

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
160 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
Flanş
Çalıştırma türü
elektrikli