Şartlandırıcı kombinasyonu MSB6-1/2:C3:J120:D14-WP

8042670

GTIN 4052568287054

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
4400 l/min
Basınç kontrol aralığı
4 bar - 7 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm