Selenoid valf VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S

8043213

GTIN 4052568287092

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
550 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli