Basınç Oransal Regülatör VEAB-B-26-D7-F-V1-1R1
8046267
GTIN 4052568294472
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
Flanş
Elektrik bağlantısı
M8x1 - Soket - EN 60947-5-2'ye göre
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
13 l/min
Standart anma debisi 2-3
12 l/min