Basınç Oransal Regülatör VEAB-L-26-D12-Q4-V1-1R1

8046301

GTIN 4052568294557

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
QS-4
Elektrik bağlantısı
M8x1 - Soket - EN 60947-5-2'ye göre
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
5 l/min
Standart anma debisi 2-3
4 l/min