Basınç Oransal Regülatör VEAA-B-3-D11-F-V1-1R1

8046896

GTIN 4052568294670

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
Flanş
Elektrik bağlantısı
M8x1 - Soket - EN 60947-5-2'ye göre
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
13 l/min
Standart anma debisi 2-3
7.5 l/min