Basınç Oransal Regülatör VEAA-L-3-D11-Q4-A4-1R1
8046906
GTIN 4052568294748
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
QS-4
Elektrik bağlantısı
M8x1 - Soket - EN 60947-5-2'ye göre
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
13 l/min
Standart anma debisi 2-3
7.5 l/min