Makaralı valf VMEF-RT-M32-M-G14
8047095
GTIN 4052568294786
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
870 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Yapı genişliği
20 mm