Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DFPD-20-RP-90-RS60-F04-R3-EP
8047628
GTIN 4052568287467
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/8
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
14.7 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F04
Mil bağlantısı
T11