Bağlantı kablosu NEBV-Z4WA2L-P-E-2.5-N-LE2-S1

8047671

GTIN 4052568287603

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
Bağlantı şeması ZC, metrik vida
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü
Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi
Açık uçlu
Kablo uzunluğu
2.5 m