Bağlantı kablosu NEBV-Z4WA2L-P-E-0.5-N-M8G3-S1

8047673

GTIN 4052568287627

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
Bağlantı şeması ZC, metrik vida
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi
M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Kablo uzunluğu
0.5 m