Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DFPD-240-RP-90-RS60-F0710-R3-EP
8048148
GTIN 4052568288143
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
171.6 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F0710
Mil bağlantısı
T22