Hortum PUN-H-4X0,75-TSW-500

8048674

GTIN 4052568288242

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
4 mm
İç çap
2.6 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 60 °C