Debi sensörü SFAH-5U-Q6S-PNLK-PNVBA-L1
8058467
GTIN 4052568295493
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Akış karakteristik eğrisi bitiş değeri
5 l/min
İşletim ortamı
ISO 8573-1:2010 [6:4:4] uyarınca basınçlı hava - Azot
Çalışma basıncı
-0.9 bar - 10 bar
Akış yönü
tek yönlü