Y valf VZXA-A-TS6-25-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4

8060515

GTIN 4052568290382

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1
Akış Kv
21.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Koruma türü
IP65 - IP67