Y Valf VZXA-A-TS6-50-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4
8060518
GTIN 4052568435714
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G2
Akış Kv
68.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Koruma türü
IP65 - IP67