Y Valf VZXA-A-TS7-3/4"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4

8060521

GTIN 4052568290405

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 3/4 NPT
Akış Kv
14.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Koruma türü
IP65 - IP67