Y valf VZXA-A-TS7-1"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4
8060522
GTIN 4052568290412
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 1 NPT
Akış Kv
21.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Koruma türü
IP65 - IP67