Y Valf VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-30-K-75-20-V4

8060529

GTIN 4052568290443

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G3/4
Akış Kv
13.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 30 bar
Koruma türü
IP65 - IP67