Y valf VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4

8060533

GTIN 4052568290474

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1 1/4
Akış Kv
27.9 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 4.4 bar
Koruma türü
IP65 - IP67