Y valf VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-13.5-K-75-20-V4
8060534
GTIN 4052568290481
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1 1/4
Akış Kv
30.3 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 13.5 bar
Koruma türü
IP65 - IP67