Y Valf VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-9.3-K-75-20-V4

8060536

GTIN 4052568290498

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1 1/2
Akış Kv
41.4 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 9.3 bar
Koruma türü
IP65 - IP67