Y Valf VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-V4

8060537

GTIN 4052568435790

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1 1/2
Akış Kv
49 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Koruma türü
IP65 - IP67