Y valf VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4
8060538
GTIN 4052568290504
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G2
Akış Kv
50.1 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 5.6 bar
Koruma türü
IP65 - IP67