Y Valf VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-10-M-90-26-V4

8060539

GTIN 4052568435806

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G2
Akış Kv
60.4 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 10 bar
Koruma türü
IP65 - IP67