Y Valf VZXA-B-TS7-1/2"-M2-V14T-30-K-46-17-V4

8060541

GTIN 4052568290511

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 1/2 NPT
Akış Kv
6 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 30 bar
Koruma türü
IP65 - IP67