Y Valf VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-12.8-K-46-17-V4

8060542

GTIN 4052568290528

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 3/4 NPT
Akış Kv
13.3 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 12.8 bar
Koruma türü
IP65 - IP67