Y valf VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-30-K-75-20-V4

8060543

GTIN 4052568290535

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 3/4 NPT
Akış Kv
13.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 30 bar
Koruma türü
IP65 - IP67