Y Valf VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-8.3-K-46-17-V4
8060544
GTIN 4052568290542
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 1 NPT
Akış Kv
20.3 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 8.3 bar
Koruma türü
IP65 - IP67