Y Valf VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-4.4-K-46-17-V4
8060547
GTIN 4052568290566
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 1 1/4 NPT
Akış Kv
27.9 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 4.4 bar
Koruma türü
IP65 - IP67