Y Valf VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4

8060548

GTIN 4052568290573

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 1 1/4 NPT
Akış Kv
30.3 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 13.5 bar
Koruma türü
IP65 - IP67