Y valf VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-9.3-K-75-20-V4
8060550
GTIN 4052568290580
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 1 1/2 NPT
Akış Kv
41.4 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 9.3 bar
Koruma türü
IP65 - IP67