Y Valf VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4
8060552
GTIN 4052568290597
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 2 NPT
Akış Kv
50.1 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 5.6 bar
Koruma türü
IP65 - IP67