Hortum PFAN-3X0,5-NT
8061167
GTIN 4052568295646
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
3 mm
İç çap
2.3 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 15 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C