Hortum PTFEN-10X1,5-NT-300
8061180
GTIN 4052568290696
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
10 mm
İç çap
7 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 12 bar
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C