Yaklaşım sensörü|Silindir Sensörü SMT-10G-NS-24V-E-0,3Q-M8D
8065029
GTIN 4052568290801
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Çalışma gerilimi aralığı DC
10 V - 30 V
Anahtarlama elemanı işlevi
Normalde açık kontakt
Anahtarlama çıkışı
NPN