Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DFPD-900-RP-90-RS60-F14-R3-EP

8065268

GTIN 4052568442187

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
593.5 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F14
Mil bağlantısı
T36