Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DFPD-1200-RP-90-RS60-F14-R3-EP

8065272

GTIN 4052568442217

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
796.3 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F14
Mil bağlantısı
T36