Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DFPD-2300-RP-90-RS60-F1216-R3-EP
8065276
GTIN 4052568442248
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı
G1/4
Nominal çalışma basıncında ve 0° dönüş açısında tork
1523 Nm
Dönüş açısı
90 deg
Flanş delik delme şablonu
F1216
Mil bağlantısı
T46