Çift nipel NPFC-D-M5-G18-M

8069211

GTIN 4052568297497

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
M5
Pnömatik bağlantı 2
G1/8
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 50 bar