Redüksiyon NPFC-R-M5-M3-MF

8069227

GTIN 4052568297657

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
M5
Pnömatik bağlantı 2
M3
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 50 bar