Redüksiyon NPFC-R-G14-M5-MF

8069229

GTIN 4052568297671

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Pnömatik bağlantı 2
M5
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 50 bar