Standart silindir CRDSNU-B-16-25-P-A-MG-A1

8073760

GTIN 4052568298005

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı