Reflex ışık tarayıcı SOOD-BS-R-PN-80

8075655

GTIN 4052568446277

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Boşta çalışma akımı
10 mA
Işık türü
kırmızı - LED
Menzil
15 mm - 80 mm
Koruma türü
IP65 - IP67
Ortam sıcaklığı
-25 °C - 60 °C