Işık bariyeri SOOE-TB-L-PNLK-T

8075671

GTIN 4052568446437

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Boşta çalışma akımı
14 mA
Işık türü
Lazer - kırmızı
Menzil
0 mm - 20000 mm
Koruma türü
IP65 - IP67 - IP69K
Ortam sıcaklığı
-40 °C - 60 °C