Mini Kızak Ünitesi DGST-16-20-E1A

8078854

GTIN 4052568446857

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
241 N
Strok
20 mm
Sönümleme
Her iki tarafta elastomer sönümleme, strok ayarlanamaz
Konum algılama
yaklaşım sensörü için