Mini Kızak Ünitesi DGST-20-80-E1A
8078867
GTIN 4052568446987
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
377 N
Strok
80 mm
Sönümleme
Her iki tarafta elastomer sönümleme, strok ayarlanamaz
Konum algılama
yaklaşım sensörü için