Mini Kızak Ünitesi DGST-6-40-PA
8085108
GTIN 4052568449964
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Piston çapı
6 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
34 N
Strok
40 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için