Mini Kızak Ünitesi DGST-12-40-PA

8085126

GTIN 4052568450144

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
136 N
Strok
40 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için