Mini kızak ünitesi DGST-6-40-Y12A

8085160

GTIN 4052568450489

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
6 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
34 N
Strok
40 mm
Sönümleme
harici hidrolik sönümleme
Konum algılama
yaklaşım sensörü için